Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25W 60WS
Vare nummer 92.238.6010.2
GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05V2V2-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.238.6010.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25W 60WS |
EAN | 4015573856752 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10345 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1001 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |