Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 25 80WS
Vare nummer 92.238.8007.2
GST18i3 Netzanschlussleitung Buchse - SchuKo® , Länge 8,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.238.8007.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 25 80WS |
EAN | 4049088454646 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6997 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1333,2 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |