22644 BESTCHOICE

Gotowe przewody GST18I3K1B- 15C 30SW

Vare nummer 92.232.3053.1

gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Dane handlowe

Numer katalogowy92.232.3053.1
Opis artykułu Gotowe przewody GST18I3K1B- 15C 30SW
EAN4049088404283
Jednostka opakowania25 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85444290

Wymiary opakowania

Długość opakowania398 mm
Szerokość opakowania302 mm
Wysokość opakowania198 mm
Waga brutto paczki zacisków8273,5 g
Waga netto pojedynczej części317,7 g
Objętość opakowania23799 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu25 sztuk

Eldas Number

157863738
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others