Hus BAS GOT GL 10 M20 A3

Vare nummer 71.372.1035.3

Revos Basic Stik til stik hus med pakning M20 Size: 10 incl. trompet for skr.

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

71.372.1035.3
Hus BAS GOT GL 10 M20 A3
EAN4015573668768
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
220 mm
43 mm
200 g
190 g
750 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others