22707

Hus BAS GOT GF 10 M25 A0

Vare nummer 70.359.1035.0

Revos Basic stik lige M25 Size: 10 incl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.359.1035.0
Hus BAS GOT GF 10 M25 A0
EAN4015573651319
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
240 mm
53 mm
210 g
170 g
600 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others