Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 00.710.0304.6 |
---|---|
文章描述 | 扁平电缆 5G4MM² HF BL |
EAN | 4049088260698 |
订货单位 | 1 m |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444995 |
包装尺寸
包装长度 | 1000 mm |
---|---|
包装宽度 | 540 mm |
高度包装 | 1000 mm |
包装毛重 | 447800 g |
单件净重 | 387,8 g |
容积包装 | 540000 ccm |
包装 | |
1000 m |
Eldas Number
113328408