connexion de périphériques RST20I5S B1 M00 L BR0
Numéro d'article 96.051.6051.4
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron
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
numéro d'article | 96.051.6051.4 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5S B1 M00 L BR0 |
EAN | 4015573891104 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5245 g |
poids net pièce unique | 50 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |