Conector de empotrar RST20I5S B1 M00 L BR0
Número de artículo 96.051.6051.4
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón
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
Número de pieza | 96.051.6051.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I5S B1 M00 L BR0 |
EAN | 4015573891104 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5245 g |
Peso neto de una pieza | 50 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |