Steckverbinder RST20I5S S1 ZRXSVL BR01
Artikelnr. 96.052.4251.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.052.4251.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S S1 ZRXSVL BR01 |
EAN | 4049088138423 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5740 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,5 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |