Geräteanschluss GST18I5L B1H SW
Vare nummer 92.053.0058.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.053.0058.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I5L B1H SW |
EAN | 4015573454033 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1455 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,4 g |
Volumen verpackt | 4043 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |