19867

connecteur GST18I4F B2 ZR2 SW

Numéro d'article 92.943.1053.1

gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 9 mm, couleur de codage / insert de contact noir

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article92.943.1053.1
description de l'article connecteur GST18I4F B2 ZR2 SW
EAN4015573612143
unité de commande50 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée343 mm
largeur emballée204 mm
hauteur emballée165 mm
poids brut emballé1775 g
poids net pièce unique33,007 g
volume emballé11546 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages50 pièce(s)

Eldas Number

157801488
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits