connecteur GST18I3F B2 ZR1 BR05
Numéro d'article 92.933.0453.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 10 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact brun
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.933.0453.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I3F B2 ZR1 BR05 |
EAN | 4015573692800 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 204 mm |
---|---|
largeur emballée | 178 mm |
hauteur emballée | 175 mm |
poids brut emballé | 1512,5 g |
poids net pièce unique | 24,19 g |
volume emballé | 6355 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
Eldas Number
157801498