Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.203.9553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Installationsklemme WKIS 2,5 NT-D-SL |
EAN | 4015573852181 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 269 mm |
---|---|
Breite verpackt | 116 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 885 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,558 g |
Volumen verpackt | 1872 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |