Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.313.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APIS 2,5.. |
EAN | 4015573847781 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 57 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,12 g |
Volumen verpackt | 200 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |