Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.290.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Sammelschiene 9813 M SN 10X3 1000MM |
EAN | 4015573261747 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 250 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |