19662

connexion de périphériques RST20I3F S2 M01V GL

Numéro d'article 96.032.1053.0

RST® CLASSIC connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.032.1053.0
description de l'article connexion de périphériques RST20I3F S2 M01V GL
EAN4015573743724
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée204 mm
largeur emballée178 mm
hauteur emballée175 mm
poids brut emballé2180 g
poids net pièce unique21 g
volume emballé6355 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)

Vous trouverez plus d'informations sur ce produit dans la bibliothèque média de Wieland Electric.

En savoir plus
comparaison produits
Numéro d'article
article-/désignation
EAN
unité de conditionnement
Supprimer tous les produits de la liste
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits