Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.630.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 4 OB |
EAN | 4049088283048 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 100 mm |
Bruttogewicht verpackt | 300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,398 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |