Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 25.656.0406.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8513 SEGN/4 G THR OB |
EAN | 4049088282454 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 104 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 67 mm |
Peso bruto embalado | 173,9 g |
Peso neto de una pieza | 3,03 g |
Volumen de la caja de cartón | 620 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |