Conector PCB macho 8513 SEGN/4 G THR OB
Artikelnr. 25.656.0408.0
¡Aún no está disponible!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 25.656.0408.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8513 SEGN/4 G THR OB |
EAN | 4049644015489 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |