Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 25.646.0406.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8513 S / 4 G OB THR |
EAN | 4015573876729 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 79 mm |
---|---|
largeur emballée | 59 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 56 g |
poids net pièce unique | 0,86 g |
volume emballé | 210 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |