Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 25.646.0408.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8513 S / 4 G OB THR |
EAN | 4049644014284 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 79 mm |
---|---|
包装宽度 | 59 mm |
高度包装 | 45 mm |
包装毛重 | 58 g |
单件净重 | 0,8 g |
容积包装 | 210 ccm |
包装 | |
50 一片 |