Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15 10GN07
Artikelnr. 92.297.1004.7
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.297.1004.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15 10GN07 |
EAN | 4049088277658 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 113,1 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |