19260

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15C 90SW

Artikelnr. 92.232.9054.1

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 9 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.232.9054.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 15C 90SW
EAN4049088406843
Bestelleinheit5 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt4943,5 g
Nettogewicht Einzelteil922,5 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge5 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland