17941

Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15H 10BR05

Artikelnr. 92.232.1064.4

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz braun

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.232.1064.4
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15H 10BR05
EAN4049088256035
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt5800 g
Nettogewicht Einzelteil101,1 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland