Oświetlenie PODIS LED MIN 24V DC 5W EMR
Numer produktu 83.240.1050.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.240.1050.0 |
---|---|
Opis artykułu | Oświetlenie PODIS LED MIN 24V DC 5W EMR |
EAN | 4049088434624 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 94054231 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 435 g |
Waga netto pojedynczej części | 390 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |