Luminaria PODIS LED MIN 24V DC 5W EMR
Número de artículo 83.240.1050.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.240.1050.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Luminaria PODIS LED MIN 24V DC 5W EMR |
EAN | 4049088434624 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 94054231 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 137 mm |
Peso bruto embalado | 435 g |
Peso neto de una pieza | 390 g |
Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |