![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Durchgangsklemme WKM 4 / 15 ORANGE V-0
Artikelnr. 55.504.1053.9
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: orange
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.504.1053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 4 / 15 ORANGE V-0 |
EAN | 4015573507326 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 127 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 648 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 1077 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |