Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.311.0853.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APM 2,5 - 4 / 15 BLAU |
EAN | 4015573111295 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 12,59 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,959 g |
Volumen verpackt | 24500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |