Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.311.1853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trennwand TWM 2,5 - 4 /15 |
EAN | 4015573111660 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 16,66 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,366 g |
Volumen verpackt | 150 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |