Złącze przelotowe WKM 4 / 15 ORANGE V-0
Numer produktu 55.504.1053.9
Złącze przelotowe z połączeniem śrubowym; montaż na szynie TS 15 , przekrój nominalny: 4 mm², szerokość: 6 mm, kolor: pomarańcz.
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 55.504.1053.9 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKM 4 / 15 ORANGE V-0 |
EAN | 4015573507326 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 173 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 127 mm |
Wysokość opakowania | 49 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 648 g |
Waga netto pojedynczej części | 6 g |
Objętość opakowania | 1077 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |