Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.703.5155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de tierra doble WKFN 2,5 D2/2/35 |
EAN | 4015573718371 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 316 mm |
---|---|
Anchura embalada | 134 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 955 g |
Peso neto de una pieza | 9 g |
Volumen de la caja de cartón | 1905 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |