19347

Rækkeklemme WKFN 10/35

Vare nummer 56.710.0055.0

Rækkeklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35/ TS 32, nominelkvadrat: 10 mm², brede: 10 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.710.0055.0
Rækkeklemme WKFN 10/35
EAN4015573906402
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

271 mm
154 mm
58 mm
1325 g
24,5 g
2421 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others