Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.283.8227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVBWKF 10- 2 |
EAN | 4015573533448 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 70 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,182 g |
Volumen verpackt | 100 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |