Rækkeklemme WK2,5U/D/8113S/V/VK/V0

Vare nummer 57.503.2555.6

Stik klemme skrue 5/0,13-4mm² WK 2,5U/D/8113S/V/VK/V0 blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.503.2555.6
Rækkeklemme WK2,5U/D/8113S/V/VK/V0
EAN4015573604865
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

169 mm
123 mm
53 mm
563 g
10,38 g
1102 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others