Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 07.311.9055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte AP 2,5 U/D/8113 S/V/V0 |
| EAN | 4015573600133 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 33 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 3 g |
| Volumen verpackt | 198 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht