Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U-NGN /V0
物料号 57.503.7155.0
Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.503.7155.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U-NGN /V0 |
EAN | 4015573604421 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 242 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 935 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,01 g |
Volumen verpackt | 1667,38 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |