15401

Initiator klemme WK 2,5-3 D SL-PGN /V0

Vare nummer 56.503.8555.0

Følerklemme med skrue for montage på TS 35/7,5 mm, nominel kvadrat: 2.5mm², brede: 6 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.503.8555.0
Initiator klemme WK 2,5-3 D SL-PGN /V0
EAN4015573507715
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

173 mm
158 mm
71 mm
1453,9 g
27,085 g
1941 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others