Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.267.1227.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungskamm IVB WK 2,5-K- 12 ROT |
EAN | 4015573154841 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 43 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,2 g |
Volumen verpackt | 45 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |