19718

Stik RST20I5S S1 YR2SVL BR01

Vare nummer 96.054.4151.4

RST20i5 5-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.054.4151.4
Stik RST20I5S S1 YR2SVL BR01
EAN4049644013003
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
5936 g
55,56 g
15720 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others