Device connector RST20I5S S1 M01VA TB0
Numer produktu 96.052.5053.6
RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.052.5053.6 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5S S1 M01VA TB0 |
EAN | 4015573878518 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4100 g |
Waga netto pojedynczej części | 35 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |