Steckverbinder RST20I5S B1 ZRYS A TB04
Artikelnr. 96.051.4353.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.051.4353.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRYS A TB04 |
EAN | 4015573936584 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 64 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |