Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.050.0153.6 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz RST20I5B 3P1 F VGA TB04 |
EAN | 4015573982604 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 134 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 478,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 439,3 g |
Objętość opakowania | 1711 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |