Device connector RST20I3S S1 M90VL BR0
Numer produktu 96.034.6051.4
RST® CLASSIC Device connector, Modular, angled 90°, M20, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.034.6051.4 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3S S1 M90VL BR0 |
EAN | 4015573953864 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3260 g |
Waga netto pojedynczej części | 31,75 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |