Connettore da pannello RST20I3S S1 M90VL BR0
Codice del prodotto 96.034.6051.4
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto marrone segnale
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
Codice | 96.034.6051.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3S S1 M90VL BR0 |
EAN | 4015573953864 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 3260 g |
Peso netto parte singola | 31,75 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |