21448

Conector de empotrar RST20I3S S1 M03V GL

Número de artículo 96.032.6153.0

RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M16, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza96.032.6153.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar RST20I3S S1 M03V GL
EAN4015573904897
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada304 mm
Anchura embalada256 mm
Altura embalada202 mm
Peso bruto embalado3580 g
Peso neto de una pieza28,1 g
Volumen de la caja de cartón15720 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others