Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.031.4253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I3S B1 ZRX GL |
EAN | 4015573769656 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 438 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 362 mm |
Altezza imballata | 308 mm |
Peso lordo imballato | 6185 g |
Peso netto parte singola | 58,05 g |
Volume confezionato | 48835 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |