Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.031.4353.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I3S B1 ZRY GL |
EAN | 4015573769670 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 408 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 272 mm |
Altezza imballata | 248 mm |
Peso lordo imballato | 6185 g |
Peso netto parte singola | 58,05 g |
Volume confezionato | 27522 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |