Steckverbinder RST20I3S S1 ZRY V GL
Artikelnr. 96.032.4353.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.032.4353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I3S S1 ZRY V GL |
EAN | 4049088039430 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5840 g |
Nettogewicht Einzelteil | 54,6 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |