21445

Apparatstik RST20I3S S1 M00V GL

Vare nummer 96.032.6053.0

RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.032.6053.0
Apparatstik RST20I3S S1 M00V GL
EAN4015573793217
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3675 g
35,85 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others