Connettore da pannello RST20I3S B1 M03 H GN0
Codice del prodotto 96.031.6155.7
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Verde foglia
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
Codice | 96.031.6155.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3S B1 M03 H GN0 |
EAN | 4015573875234 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 204 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 178 mm |
Altezza imballata | 175 mm |
Peso lordo imballato | 3680 g |
Peso netto parte singola | 35,75 g |
Volume confezionato | 6355 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |